Spazzola a tazza con montaggio albero setole metalliche rivestimento in acciaio (treccia gialla)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-63

Codice componente
SC-63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.83 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.25
Shaft Diameter(mm) 6 Material Steel Wire Plated Wire Fitting Diameter 60
Shaft length 35 Hair length 20

Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza con montaggio albero setole metalliche rivestimento in acciaio (treccia gialla), il codice articolo è il seguente: SC-63.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-63.

Supporto tecnico