Spazzola a tazza con albero griglia, con grana abrasiva #60

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-76

Codice componente
SC-76
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.43 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Outer Diameter(mm) 40 Wire diameter(mm) 0.9
Shaft Diameter(mm) 6 Material Nylon with Abrasive Grain # 60 Fitting Diameter 35
Shaft length 35 Hair length 25

Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza con albero griglia, con grana abrasiva #60, il codice articolo è il seguente: SC-76.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-76.

Supporto tecnico