Codice articolo del costruttore: SE-140
Marca: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo: 2.49 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SE-140
Product Type | Lato spazzola | Wire diameter(mm) | 0.25 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel Wire Plated Wire | Shaft length | 25 | Hair length | 30 |
Si trova sulla pagina di Spazzola cilindrica con albero in setole metalliche con rivestimento in acciaio con molla di innesto, il codice articolo è il seguente: SE-140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE-140.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali