Spazzola cilindrica con albero acciaio inox con molla innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SE-146

Codice componente
SE-146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.26 €

5 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Material Stainless Steel Shaft length 25 Hair length 30

Si trova sulla pagina di Spazzola cilindrica con albero acciaio inox con molla innesto, il codice articolo è il seguente: SE-146.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE-146.

Supporto tecnico