• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Spazzola cilindrica con albero setole metalliche in ottone con molla innesto

Spazzola cilindrica con albero setole metalliche in ottone con molla innesto
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SE-149

Marca: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)

Prezzo: 5.43

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SE-149

Codice componente
SE-149
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.43 €

5 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6
Material Brass Shaft length 25 Hair length 30

Si trova sulla pagina di Spazzola cilindrica con albero setole metalliche in ottone con molla innesto, il codice articolo è il seguente: SE-149.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE-149.

Supporto tecnico