Spazzola cilindrica con fissaggio innesto tipo albero punta setole metalliche rivestimento in acciaio (setole giallognole)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SE-153

Codice componente
SE-153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.58 €

5 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Wire diameter(mm) 0.25 Shaft Diameter(mm) 6
Material Steel Wire Plated Wire Shaft length 25 Hair length 30

Si trova sulla pagina di Spazzola cilindrica con fissaggio innesto tipo albero punta setole metalliche rivestimento in acciaio (setole giallognole), il codice articolo è il seguente: SE-153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE-153.

Supporto tecnico