Spazzola cilindrica con fissaggio innesto tipo punta acciaio inox

Spazzola cilindrica con fissaggio innesto tipo punta acciaio inox
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SE-156

Marca: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)

Prezzo: 5.74

Tempi di consegna: 9 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SE-156

Codice componente
SE-156
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.74 €

5 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Material Stainless Steel Shaft length 25 Hair length 30

Si trova sulla pagina di Spazzola cilindrica con fissaggio innesto tipo punta acciaio inox, il codice articolo è il seguente: SE-156.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE-156.

Supporto tecnico