Spazzola cilindrica con fissaggio innesto tipo albero in nylon

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SE-159

Codice componente
SE-159
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.69 €

5 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Lato spazzola Wire diameter(mm) 0.5 Shaft Diameter(mm) 6
Material Nylon Shaft length 25 Hair length 30

Si trova sulla pagina di Spazzola cilindrica con fissaggio innesto tipo albero in nylon, il codice articolo è il seguente: SE-159.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE-159.

Supporto tecnico