Spazzola circolare montaggio albero setole metalliche in acciaio miniatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MW-200
MW-201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft Diameter
(mm)

9.41 €

5 Disponibile 9 giorni 2.3

9.40 €

6.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola circolare Outer Diameter(mm) 23 Wire diameter(mm) 0.1
Material Steel Thickness 2 Fitting Diameter 10
Shaft length 40

Supporto tecnico