Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Product Type | Spazzola circolare | Outer Diameter(mm) | 23 | Wire diameter(mm) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Thickness | 2 | Fitting Diameter | 10 |
Shaft length | 40 |
Configura
Proprietà di base
Shaft Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali