Spazzola a tazza / Spazzola a tazza con albero miniaturizzato in acciaio inox, diametro esterno (mm): 13, diametro del filo (mm): 0,1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MC-212
MC-213
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft Diameter
(mm)

12.71 €

1 Disponibile 9 giorni 2.3

12.71 €

1 Disponibile 12 giorni 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Outer Diameter(mm) 13 Wire diameter(mm) 0.1
Material Stainless Steel Fitting Diameter 10 Shaft length 40
Hair length 6

Supporto tecnico