Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Spazzola capacitiva tipo flexi acciaio inox rivestimento W con albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CD-201
CD-202
CD-203
CD-204
CD-205
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter
(mm)

17.90 €

Disponibile 8 giorni 10

17.90 €

Disponibile 8 giorni 13

17.90 €

Disponibile 8 giorni 16

17.90 €

Disponibile 8 giorni 19

18.73 €

Disponibile 8 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola torsionale Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 6
Material Stainless Steel Shaft length 100 Overall Length 150

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico