Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DA-2 |
DA-3 |
DA-4 |
DA-5 |
DA-6 |
DA-7 |
DA-8 |
DA-9 |
DA-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 2 | 1.1 | |
19.81 € 10.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 1.2 | |
19.81 € 9.91 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 3 | |
21.38 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 5 | 3 | |
22.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 6 | 3 | |
22.90 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 7 | 3 | |
21.38 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 8 | 3 | |
22.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 9 | 3 | |
22.90 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 4.0 |
Loading...
Product Type | Spazzola a spirale | Wire diameter(mm) | 0.1 | Material | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length | 95 | Overall Length | 115 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali