Spazzola a spirale in miniatura (DA-22)

Spazzola a spirale in miniatura DA-22
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DA-22

Marca: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)

Prezzo: 21.38

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 2 mm

Shaft Diameter: 1.1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DA-22

Codice componente
DA-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

21.38 €

1 Disponibile 5 giorni 21.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a spirale Wire diameter(mm) 0.1 Material Stainless Steel
Shaft length 95 Overall Length 115

Si trova sulla pagina di Spazzola a spirale in miniatura, il codice articolo è il seguente: DA-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA-22.

Tipologia prodotto

Codice componente
DA-23
DA-24
DA-25
DA-26
DA-27
DA-28
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

21.38 €

1 Disponibile 5 giorni 31.2

21.38 €

1 Disponibile 5 giorni 43

21.38 €

1 Disponibile 5 giorni 53

21.38 €

1 Disponibile 5 giorni 63

21.38 €

1 Disponibile 9 giorni 73

21.38 €

1 Disponibile 9 giorni 83

Supporto tecnico