Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BCT-75
Outer Diameter(mm) | 75 | Wire diameter(mm) | 0.25 | Material | Steel Wire Plated Wire |
---|---|---|---|---|---|
Fitting Diameter | 60 | Shaft length | 27 | Hair length | 20 |
Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza con setole metalliche rivestite, setole in acciaio tipo rapido (treccia gialla), il codice articolo è il seguente: BCT-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BCT-75.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.