Codice articolo del costruttore: BCG-75
Marca: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo: 27.14 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BCG-75
Product Type | Spazzola a tazza | Outer Diameter(mm) | 75 | Wire diameter(mm) | 0.7 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon with Abrasive Grain # 180 | Fitting Diameter | 60 | Shaft length | 27 |
Hair length | 20 |
Si trova sulla pagina di Spazzola a tazza griglia tipo rapido con particelle abrasive, il codice articolo è il seguente: BCG-75.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BCG-75.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali