Pinza Mini Micro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1116410

Codice componente
1116410
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.03 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze With or without spring Disponibile
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Package size(mm) H145×W70×D10 Weight(g) 66
Main body: option Main Body Material Body: S55C Nickel Alloy Plating / Grip: PVC (Double) Nominal Dimensions(mm) 115
Application Cutting, bending, grasping, and working in narrow areas

Si trova sulla pagina di Pinza Mini Micro, il codice articolo è il seguente: 1116410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1116410.

Supporto tecnico