Schietti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PLS-135O

Codice componente
PLS-135O
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.62 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Overall Length(mm) 134
With or without Spring N/A Maximum Opening Width(mm) 18 Opening Aperture Adjustment 2
Cuttable Diameter(mm) 1.3 Nominal Dimensions(mm) 135 Tip Component Thickness(mm) 8
Color Orange Main body: option Main Body JAN Code 4953880123238
Weight(g) 95 Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment
Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating

Si trova sulla pagina di Schietti, il codice articolo è il seguente: PLS-135O.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PLS-135O.

Supporto tecnico