• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pinza combinata con molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL-150S
PL-200S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening Width
(mm)
Cuttable Diameter
(mm)
Nominal Dimensions
(mm)
Tip Component Thickness
(mm)
JAN Code Weight
(g)

20.48 €

1 Disponibile 5 giorni 165202.01659.34953880132100170

23.17 €

1 Disponibile 5 giorni 203252.6200114953880142109275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze With or without Spring Disponibile
Opening Aperture Adjustment 2 Main body: option Main Body Material High Carbon Steel S55C
Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Nickel Chromium Plating Details JIS Standard Products

Supporto tecnico