Codice articolo del costruttore: PH-165
Marca: IGARASHI PLIERS
Prezzo: 18.41 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PH-165
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze | Overall Length(mm) | 165 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Maximum Opening Width(mm) | 20 | Opening Aperture Adjustment | 2 |
Cuttable Diameter(mm) | 1.5 | Nominal Dimensions(mm) | 165 | Tip Component Thickness(mm) | 12 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4953880341106 | Weight(g) | 175 |
Material | High Carbon Steel S55C | Hardening | Complete anti-oxidation treatment | Surface Treatment | Cation Electrodeposition Coating |
Details | Resin for Replacement NO.46 |
Si trova sulla pagina di Pinza combinata soft touch, il codice articolo è il seguente: PH-165.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PH-165.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali