Set valigetta laser Craft, laser marrone

Set valigetta laser Craft, laser marrone
Contiene strumenti per le palette, come micro pinze combinate, micro tronchesi e pinzette di precisione, ed è realizzato in pelle per poter essere utilizzato a lungo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CL-TBL

Codice componente
CL-TBL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.71 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze Nipper Type Tronchesini
Main body: option Main Body JAN Code 4953880955358 Weight(g) 230
Set Content Micro Cutting Pliers 115 mm, Micro Nippers 115 mm, Ultra-Precision Tweezers Angle 120 mm, Ultra-Precision Straight Shape 110 mm

Si trova sulla pagina di Set valigetta laser Craft, laser marrone, il codice articolo è il seguente: CL-TBL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CL-TBL.

Supporto tecnico