• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per pompa idraulica con molla WS-250

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WS-250

Codice componente
WS-250
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Application Specifications Note

21.81 €

3 giorni Water leakage repair of water supply pipes, etc., maintenance of automobiles and various machine parts, piping and electrical workWith a built-in spring mechanism, they are comfortable to use for continuous work. Adjustable up to 46 mm in 8 positions. Vinyl grip that fits the hand and is slip-resistant.JIS Standard Products

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 46 Adjustment(Steps) 8 Overall Length(mm) 252
Mass(g) 330 Nominal Dimensions(mm) 250 Tip Component Thickness(mm) 10
Material High Carbon Steel S55C Hardening Complete anti-oxidation treatment Surface Treatment Nickel Chromium Plating
JAN Code 4953880231100

Si trova sulla pagina di Pinza per pompa idraulica con molla WS-250, il codice articolo è il seguente: WS-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS-250.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico