• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza idraulica soft touch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WH-250
WH-250D
WH-250S
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Maximum Opening
(mm)
Adjustment
(Steps)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Material Cuttable Diameter JAN Code Application Features Note

21.89 €

3 giorni 475252340High Carbon Steel S55C-4953880431104Water leakage repair of water supply pipes, etc.Vinyl grip that fits comfortably in your hand.Resin for Replacement No.48

23.10 €

3 giorni 475257330Chrome Vanadium Steel-4953880441103Water leakage repair of water supply pipes, etc.The handle has a flathead screwdriver.Resin for Replacement No.48

23.70 €

3 giorni 468252335High Carbon Steel S55C-4953880451102Water leakage repair of water supply pipes, etc.Opening width adjustable in 8 stages to provide the exact fit for grasping objects. Adjustment with spring built in mechanism for quick continuous operations. Vinyl grip that fits comfortably in your hand.Resin for Replacement No.48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal Dimensions(mm) 250 Tip Component Thickness(mm) 12 Hardening Complete anti-oxidation treatment
Surface Treatment Cation Electrodeposition Coating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico