Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WL-270S
Maximum Opening(mm) | 70 | Adjustment(Steps) | 8 | Overall Length(mm) | 275 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 430 | Nominal Dimensions(mm) | 270 | Tip Component Thickness(mm) | 15 |
Material | High Carbon Steel S55C | Hardening | Complete anti-oxidation treatment | Surface Treatment | Cation Electrodeposition Coating |
Cuttable Diameter | - | JAN Code | 4953880491108 | Features | Continuous operation can be executed quickly with the built-in spring mechanism adjustment. |
Specifications | Opening width adjustable in 8 stages to provide the exact fit for grasping objects. |
Si trova sulla pagina di Pinza larga soft touch, il codice articolo è il seguente: WL-270S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WL-270S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali