Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DIO-PP-008 |
DIO-PP-009 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sheet size (mm) | Size (L x W x H) (mm) | JAN Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.80 € | 1,600 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 198×230 | 250×105×85 | 4902011622379 | 282 | 1 Pack (100 Sheets) | ||
135.00 € | 900 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 405×280 | 140×205×100 | 4902011621662 | 347 | 1 Pack (50 Sheets) |
Loading...
Product Type | Carta riciclata | Shape | Foglio | Type | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Material | Pulp, PP | Features | The wipe retains its strength even after getting wet with water. Wash and use pop-up type. | Application | Wiping off water, oil, liquids, and dirt |
Configura
Proprietà di base
Sheet size(mm)
Size (L x W x H)(mm)
JAN Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali