Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6714-004.000 |
6714-006.000 |
6714-008.000 |
6714-010.000 |
6714-012.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | shank diameter d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.13 € | 1 | 6 giorni | 4 | 50 | 22 | 4 | ||
60.99 € | 1 | 6 giorni | 6 | 57 | 21 | 6 | ||
76.21 € | 1 | 6 giorni | 8 | 63 | 27 | 8 | ||
92.39 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 72 | 32 | 10 | |
124.26 € | 1 | 8 giorni | 12 | 83 | 38 | 12 |
Loading...
Tip angle (θ) | 120 | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | A | Number of flutes(sheet) | 4 | Standard | G.S. |
Coating Details | TiAℓN | Blade diameter tolerance | js9 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
Groove Length l2(mm)
shank diameter d2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali