Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.61 € | 1 | 25 giorni | 3 | 100 | 140 | 6 | 36 | ||
275.61 € | 1 | 25 giorni | 3.17 | 118 | 158 | 6 | 36 | ||
275.61 € | 1 | 25 giorni | 3.5 | 136 | 176 | 6 | 36 | ||
286.29 € | 1 | 25 giorni | 3.57 | 136 | 176 | 6 | 36 | ||
286.29 € | 1 | 25 giorni | 3.97 | 136 | 176 | 6 | 36 | ||
299.22 € | 1 | 25 giorni | 4 | 136 | 176 | 6 | 36 | ||
335.68 € | 1 | 25 giorni | 4.37 | 168 | 208 | 6 | 36 | ||
348.62 € | 1 | 25 giorni | 4.5 | 168 | 208 | 6 | 36 | ||
350.72 € | 1 | 25 giorni | 4.76 | 168 | 208 | 6 | 36 | ||
355.10 € | 1 | 25 giorni | 5 | 168 | 208 | 6 | 36 | ||
359.38 € | 1 | 25 giorni | 5.1 | 200 | 240 | 6 | 36 | ||
363.66 € | 1 | 25 giorni | 5.16 | 200 | 240 | 6 | 36 | ||
372.32 € | 1 | 25 giorni | 5.41 | 200 | 240 | 6 | 36 | ||
374.42 € | 1 | 25 giorni | 5.5 | 200 | 240 | 6 | 36 | ||
376.52 € | 1 | 25 giorni | 5.56 | 200 | 240 | 6 | 36 | ||
413.07 € | 1 | 25 giorni | 5.95 | 200 | 240 | 6 | 36 | ||
417.28 € | 1 | 25 giorni | 6 | 200 | 240 | 6 | 36 | ||
430.29 € | 1 | 25 giorni | 6.35 | 232 | 272 | 8 | 36 | ||
451.72 € | 1 | 25 giorni | 6.5 | 232 | 272 | 8 | 36 | ||
451.72 € | 1 | 25 giorni | 6.75 | 232 | 272 | 8 | 36 | ||
451.72 € | 1 | 25 giorni | 7 | 232 | 272 | 8 | 36 | ||
477.43 € | 1 | 25 giorni | 7.14 | 263 | 303 | 8 | 36 | ||
507.50 € | 1 | 25 giorni | 7.5 | 263 | 303 | 8 | 36 | ||
509.78 € | 1 | 25 giorni | 7.54 | 263 | 303 | 8 | 36 | ||
535.48 € | 1 | 25 giorni | 7.94 | 263 | 303 | 8 | 36 | ||
537.58 € | 1 | 25 giorni | 8 | 263 | 303 | 8 | 36 | ||
559.18 € | 1 | 25 giorni | 8.33 | 295 | 339 | 10 | 40 | ||
569.93 € | 1 | 25 giorni | 8.5 | 295 | 339 | 10 | 40 | ||
591.36 € | 1 | 25 giorni | 8.73 | 295 | 339 | 10 | 40 | ||
602.12 € | 1 | 25 giorni | 9 | 295 | 339 | 10 | 40 | ||
602.12 € | 1 | 25 giorni | 9.13 | 327 | 371 | 10 | 40 | ||
602.12 € | 1 | 25 giorni | 9.52 | 327 | 371 | 10 | 40 | ||
602.12 € | 1 | 25 giorni | 9.92 | 327 | 371 | 10 | 40 | ||
602.12 € | 1 | 25 giorni | 10 | 327 | 371 | 10 | 40 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 135 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | TiAlN |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali