Punta a centrare NC 120° 724

Punta a centrare NC 120° 724
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Allows simultaneous centering and chamfering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0724-005.000
0724-006.000
0724-006.350
0724-008.000
0724-009.520
0724-010.000
0724-012.000
0724-012.700
0724-015.870
0724-016.000
0724-019.050
0724-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

93.59 €

1 Disponibile 6 giorni 56214

97.32 €

1 Disponibile 6 giorni 66616

149.16 €

1 6 giorni 6.357017

152.89 €

1 6 giorni 87921

207.73 €

1 6 giorni 9.528925

156.06 €

1 6 giorni 108925

207.73 €

1 6 giorni 1210230

285.44 €

1 6 giorni 12.710230

440.88 €

1 6 giorni 15.8711537

363.08 €

1 6 giorni 1611537

693.19 €

1 6 giorni 19.0513145

667.66 €

1 6 giorni 2013145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 120 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type Carburo Coating Y/N N/A
Standard G.S. Blade diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico