Punta a centrare NC 120° F556

Punta a centrare NC 120° F556
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Allows simultaneous centering and chamfering.
· Use of FIRE coating achieves a longer life while enabling high speed cutting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F556-010.000

Codice componente
F556-010.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.69 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 120 Blade diameter (d1)(mm) 10
work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSS
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro Overall Length L1(mm) 89
Groove Length l2(mm) 25 Standard G.S. Coating Details FIRE
Shank diameter tolerance h6

Si trova sulla pagina di Punta a centrare NC 120° F556, il codice articolo è il seguente: F556-010.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F556-010.000.

Supporto tecnico