Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F723-005.000 |
F723-006.000 |
F723-006.350 |
F723-008.000 |
F723-009.520 |
F723-010.000 |
F723-012.000 |
F723-012.700 |
F723-015.870 |
F723-016.000 |
F723-019.050 |
F723-020.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 62 | 14 | |
88.41 € | 1 | 6 giorni | 6 | 66 | 16 | ||
102.70 € | 1 | 6 giorni | 6.35 | 70 | 17 | ||
143.56 € | 1 | 6 giorni | 8 | 79 | 21 | ||
204.82 € | 1 | 6 giorni | 9.52 | 89 | 25 | ||
163.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 89 | 25 | ||
204.82 € | 1 | 6 giorni | 12 | 102 | 30 | ||
266.07 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 102 | 30 | ||
409.12 € | 1 | 6 giorni | 15.87 | 115 | 37 | ||
327.46 € | 1 | 6 giorni | 16 | 115 | 37 | ||
633.82 € | 1 | 6 giorni | 19.05 | 131 | 45 | ||
592.95 € | 1 | 6 giorni | 20 | 131 | 45 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 90 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | Altro | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Shank diameter tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
Groove Length l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali