Fresa in PCD, a 3 taglienti 5495

Fresa in PCD, a 3 taglienti 5495
[Features]
· Shows excellent performance for machining aluminum or composite material such as CFRP.
· Internal oil supply type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5495-14.000
5495-14.001
5495-16.000
5495-16.001
5495-18.000
5495-18.001
5495-20.000
5495-20.001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Shank length l4
(mm)

1,007.19 €

1 24 giorni 14814833845

1,333.52 €

1 24 giorni 141614833845

1,203.45 €

1 24 giorni 1612161005248

1,388.38 €

1 24 giorni 1620161005248

1,411.74 €

1 24 giorni 1812181005248

1,649.67 €

1 24 giorni 1820181005248

1,358.13 €

1 24 giorni 2012201005050

1,463.83 €

1 24 giorni 2020201005050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Resina Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Nessuna torsione Tool Material PCD
Standard G.S. Internal oil supply Available

Supporto tecnico