Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck Length l3 (mm) | Shank length l4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701.35 € | 1 | 25 giorni | 4 | 6 | 51 | 6 | 15 | 36 | ||
761.25 € | 1 | 25 giorni | 5 | 6 | 51 | 8 | 15 | 36 | ||
704.96 € | 1 | 25 giorni | 6 | 6 | 57 | 8 | 21 | 36 | ||
981.80 € | 1 | 25 giorni | 8 | 8 | 63 | 8 | 27 | 36 | ||
1,025.58 € | 1 | 25 giorni | 8 | 8 | 63 | 12 | 27 | 36 | ||
986.67 € | 1 | 25 giorni | 10 | 10 | 72 | 8 | 32 | 40 | ||
1,163.11 € | 1 | 25 giorni | 10 | 10 | 72 | 16 | 32 | 40 | ||
1,156.65 € | 1 | 25 giorni | 12 | 12 | 83 | 8 | 38 | 45 | ||
1,245.29 € | 1 | 25 giorni | 12 | 12 | 83 | 16 | 38 | 45 | ||
1,185.80 € | 1 | 25 giorni | 14 | 14 | 83 | 8 | 38 | 45 | ||
1,579.37 € | 1 | 25 giorni | 14 | 14 | 83 | 16 | 38 | 45 | ||
1,368.47 € | 1 | 25 giorni | 16 | 16 | 100 | 12 | 52 | 48 | ||
1,585.66 € | 1 | 25 giorni | 16 | 16 | 100 | 20 | 52 | 48 | ||
1,676.41 € | 1 | 25 giorni | 18 | 18 | 100 | 12 | 52 | 48 | ||
1,992.15 € | 1 | 25 giorni | 18 | 18 | 100 | 20 | 52 | 48 | ||
1,817.30 € | 1 | 25 giorni | 20 | 20 | 100 | 12 | 50 | 50 | ||
1,644.48 € | 1 | 25 giorni | 20 | 20 | 100 | 20 | 50 | 50 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | PCD | Internal oil supply | Available |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck Length l3(mm)
Shank length l4(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali