Fresa in PCD, a gambo lungo 5493

Fresa in PCD, a gambo lungo 5493
Shows excellent performance for machining aluminum or composite material such as CFRP.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5493-004.000
5493-005.000
5493-006.000
5493-008.000
5493-008.001
5493-010.000
5493-010.001
5493-012.000
5493-012.001
5493-014.000
5493-014.001
5493-016.000
5493-016.001
5493-018.000
5493-018.001
5493-018.002
5493-018.003
5493-020.000
5493-020.001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck Length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)

503.82 €

1 24 giorni 467061555

503.82 €

1 24 giorni 567081555

503.82 €

1 24 giorni 667582154

697.64 €

1 24 giorni 8810082773

728.23 €

1 24 giorni 88100122773

701.09 €

1 24 giorni 101010083268

850.73 €

1 24 giorni 1010100163268

820.06 €

1 24 giorni 121210083862

986.67 €

1 24 giorni 1212100163862

843.92 €

1 24 giorni 141410083862

1,122.71 €

1 24 giorni 1414100163862

1,114.13 €

1 24 giorni 1616150125298

1,130.69 €

1 24 giorni 1616150205298

1,190.68 €

1 24 giorni 1818125125273

1,411.74 €

1 24 giorni 1818125205273

1,088.68 €

1 24 giorni 1818150205298

1,530.70 €

1 24 giorni 1818150125298

1,048.60 €

1 24 giorni 20201501250100

1,171.86 €

1 24 giorni 20201502050100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Nessuna torsione
Tool Material PCD Internal oil supply Available

Supporto tecnico