Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3310-003.000 |
3310-004.000 |
3310-005.000 |
3310-006.000 |
3310-008.000 |
3310-010.000 |
3310-012.000 |
3310-014.000 |
3310-016.000 |
3310-018.000 |
3310-020.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 50 | 4 | |
33.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 54 | 5 | |
33.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 6 | 54 | 6 | |
33.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 6 | 54 | 7 | |
38.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 8 | 58 | 9 | |
51.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 66 | 11 | |
81.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 12 | 73 | 12 | |
107.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 14 | 75 | 14 | |
133.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 16 | 82 | 16 | |
161.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 18 | 18 | 84 | 18 | |
151.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 20 | 92 | 20 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527K | Blade diameter tolerance | e8 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali