Fresa a testa quadrata, tipo normale, a 2 taglienti, per alluminio 3309

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3309-003.000
3309-004.000
3309-005.000
3309-006.000
3309-008.000
3309-010.000
3309-012.000
3309-014.000
3309-014.001
3309-016.000
3309-018.000
3309-018.001
3309-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

45.61 €

1 Disponibile 6 giorni 36577

41.18 €

1 Disponibile 6 giorni 46578

41.18 €

1 Disponibile 6 giorni 565710

41.18 €

1 Disponibile 6 giorni 665710

46.69 €

1 Disponibile 6 giorni 886316

81.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10107219

120.42 €

1 Disponibile 6 giorni 12128322

129.79 €

1 Disponibile 6 giorni 14148322

164.32 €

1 Disponibile 6 giorni 14169226

136.31 €

1 Disponibile 6 giorni 16169226

142.19 €

1 Disponibile 6 giorni 18189226

185.20 €

1 Disponibile 6 giorni 182010432

215.79 €

1 Disponibile 6 giorni 202010432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Blade diameter tolerance e8

Supporto tecnico