• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa quadrata a 3 tagli, tipo standard, per alluminio, con smussatura, con foro di lubrificazione, 3367

Fresa a testa quadrata a 3 tagli, tipo standard, per alluminio, con smussatura, con foro di lubrificazione, 3367
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Carbide endmill dedicated for aluminum.
· With oil holes for internal lubrication.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3367-006.000
3367-008.000
3367-010.000
3367-012.000
3367-016.000
3367-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

66.99 €

1 Disponibile 25 giorni 6157621105.7

75.26 €

1 Disponibile 25 giorni 8163827167.7

132.94 €

1 25 giorni 101.5721032199.5

138.33 €

1 25 giorni 121.58312382211.5

222.28 €

1 25 giorni 1629216442615.5

316.33 €

1 25 giorni 202.510420325419.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 3 Type Raggio
Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico