Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3358-005.000 |
3358-006.000 |
3358-008.000 |
3358-010.000 |
3358-012.000 |
3358-016.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.29 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 5 | 5 | 75 | 30 | |
106.82 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 6 | 6 | 75 | 30 | |
128.84 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 8 | 8 | 100 | 40 | |
126.30 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 10 | 100 | 40 | |
197.29 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 12 | 12 | 150 | 45 | |
363.49 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 16 | 16 | 150 | 65 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali