Alesatore fisso per alluminio, per fori passanti HR500 Alu D 1679

Alesatore fisso per alluminio, per fori passanti HR500 Alu D 1679
[Features]
· High-quality hole finish-machining can be performed at ultra high speed.
· Reamer dedicated for aluminum, ideal for aluminum and aluminum alloy.
· Coolant is supplied through the shank, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1679-004.000
1679-005.000
1679-006.000
1679-007.000
1679-008.000
1679-010.000
1679-012.000
1679-014.000
1679-016.000
1679-018.000
1679-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2h6
(mm)
Length under neck l2
(mm)

285.98 €

1 25 giorni 412468440

294.26 €

1 25 giorni 512476640

298.37 €

1 25 giorni 612476640

316.88 €

1 25 giorni 7166101865

315.00 €

1 25 giorni 8166101865

403.90 €

1 25 giorni 101961011061

556.44 €

1 6 giorni 121961301285

546.61 €

1 25 giorni 142261301485

558.99 €

1 25 giorni 1622615016102

625.74 €

1 25 giorni 1825615018102

662.29 €

1 25 giorni 2025615020100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating Y/N Disponibile Coating Type Other Internal oil supply Available
Coating Details Cb Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico