Fresa con imbocco irregolare, tipo normale, a 4 taglienti per alluminio RF100A 3202

Fresa con imbocco irregolare, tipo normale, a 4 taglienti per alluminio RF100A 3202
  • Sconto volumi elevati
Ultra high speed and high accuracy machining of aluminum is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3202-004.000
3202-005.000
3202-006.000
3202-008.000
3202-010.000
3202-012.000
3202-016.000
3202-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

52.69 €

1 Disponibile 6 giorni 411457183.7

52.69 €

1 Disponibile 6 giorni 513557184.7

52.69 €

1 Disponibile 6 giorni 613657215.5

61.11 €

1 Disponibile 6 giorni 819863277.5

102.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10221072329.2

143.28 €

1 Disponibile 6 giorni 122612833811.2

165.72 €

1 Disponibile 6 giorni 163216924415.0

278.38 €

1 Disponibile 6 giorni 2038201045419.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico