Punta a gambo dritto, standard, tipo GU500DZ 5523

Punta a gambo dritto, standard, tipo GU500DZ 5523
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Cobalt high-speed steel drill for general drilling applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5523-002.300
5523-002.400
5523-003.000
5523-003.200
5523-003.300
5523-003.500
5523-004.000
5523-004.200
5523-004.400
5523-004.500
5523-004.800
5523-005.000
5523-005.800
5523-005.900
5523-006.000
5523-006.800
5523-007.000
5523-007.900
5523-008.500
5523-009.800
5523-009.900
5523-010.000
5523-010.400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

8.14 €

10 6 giorni 2.32753

8.14 €

10 6 giorni 2.43057

8.28 €

1 6 giorni 33361

8.43 €

1 6 giorni 3.23665

9.01 €

1 6 giorni 3.33665

9.45 €

1 6 giorni 3.53970

10.02 €

1 6 giorni 44375

6.97 €

3.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.24375

10.61 €

1 6 giorni 4.44780

13.07 €

1 6 giorni 4.54780

10.61 €

1 6 giorni 4.85286

10.75 €

1 6 giorni 55286

13.07 €

1 6 giorni 5.85793

13.07 €

1 6 giorni 5.95793

12.93 €

1 6 giorni 65793

18.00 €

1 6 giorni 6.869109

17.72 €

1 6 giorni 769109

23.23 €

1 6 giorni 7.975117

20.48 €

1 6 giorni 8.575117

32.52 €

1 6 giorni 9.887133

37.16 €

1 6 giorni 9.987133

29.33 €

1 6 giorni 1087133

37.75 €

1 6 giorni 10.487133

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type HSCO Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118
Standard G.S. Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h8

Supporto tecnico