Punta a gambo dritto 3 x D RT100U 5514

Punta a gambo dritto 3 x D RT100U 5514
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Supports a wide range of machining and enables high-efficiency, high-speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5514-003.000
5514-003.100
5514-003.170
5514-003.200
5514-003.250
5514-003.300
5514-003.400
5514-003.500
5514-003.600
5514-003.700
5514-003.800
5514-003.900
5514-003.970
5514-004.000
5514-004.100
5514-004.200
5514-004.300
5514-004.400
5514-004.500
5514-004.600
5514-004.650
5514-004.700
5514-004.800
5514-004.900
5514-005.000
5514-005.100
5514-005.200
5514-005.300
5514-005.400
5514-005.500
5514-005.550
5514-005.560
5514-005.600
5514-005.700
5514-005.800
5514-005.900
5514-006.000
5514-006.100
5514-006.200
5514-006.300
5514-006.350
5514-006.400
5514-006.500
5514-006.600
5514-006.700
5514-006.800
5514-006.900
5514-007.000
5514-007.100
5514-007.200
5514-007.300
5514-007.400
5514-007.500
5514-007.600
5514-007.700
5514-007.800
5514-007.900
5514-008.000
5514-008.100
5514-008.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 32062636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.12062636

77.64 €

1 Disponibile 25 giorni 3.172062636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.22062636

77.64 €

1 Disponibile 25 giorni 3.252062636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.32062636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.42062636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.52062636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.62062636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.72062636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.82466636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 3.92466636

77.64 €

1 Disponibile 25 giorni 3.972466636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 42466636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 4.12466636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 4.22466636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 4.32466636

106.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.42466636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 4.52466636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 4.62466636

106.85 €

1 Disponibile 25 giorni 4.652464636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 4.72466636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 4.82866636

106.85 €

1 Disponibile 6 giorni 4.92866636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 52866636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 5.12866636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 5.22866636

103.25 €

1 Disponibile 6 giorni 5.32866636

98.83 €

1 6 giorni 5.42866636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 5.52866636

92.59 €

1 Disponibile 25 giorni 5.552866636

80.33 €

1 Disponibile 24 giorni 5.562866636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 5.62866636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 5.72866636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 5.82866636

103.25 €

1 Disponibile 6 giorni 5.92866636

77.64 €

1 Disponibile 6 giorni 62866636

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 6.13479836

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 6.23479836

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 6.33479836

83.02 €

1 Disponibile 8 giorni 6.353479836

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 6.43479836

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6.53479836

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 6.63479836

79.47 €

1 6 giorni 6.73479836

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6.83479836

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 6.93479836

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 73479836

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.14179836

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.24179836

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.34179836

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 7.44179836

79.47 €

1 6 giorni 7.54179836

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.64179836

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 7.74179836

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 7.84179836

127.36 €

1 Disponibile 6 giorni 7.94179836

83.02 €

1 Disponibile 6 giorni 84179836

99.91 €

1 Disponibile 6 giorni 8.147891040

99.91 €

1 Disponibile 6 giorni 8.247891040

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6537K
Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6 Coating Details FIRE

Supporto tecnico