• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta a gambo dritto 5xD, RT100U 5515

Punta a gambo dritto 5xD, RT100U 5515
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Supports a wide range of machining and enables high-efficiency, high-speed machining.

(i)Nota

  • There may be changes to the specifications for RT100U drills in order to improve performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5515-003.000
5515-003.100
5515-003.200
5515-003.300
5515-003.400
5515-003.500
5515-003.600
5515-003.700
5515-003.800
5515-003.900
5515-004.000
5515-004.100
5515-004.200
5515-004.300
5515-004.400
5515-004.500
5515-004.600
5515-004.650
5515-004.700
5515-004.800
5515-004.900
5515-005.000
5515-005.100
5515-005.200
5515-005.300
5515-005.400
5515-005.500
5515-005.550
5515-005.560
5515-005.600
5515-005.700
5515-005.800
5515-005.900
5515-006.000
5515-006.100
5515-006.200
5515-006.300
5515-006.400
5515-006.500
5515-006.600
5515-006.700
5515-006.800
5515-006.900
5515-007.000
5515-007.100
5515-007.200
5515-007.300
5515-007.400
5515-007.500
5515-007.600
5515-007.700
5515-007.800
5515-007.900
5515-008.000
5515-008.100
5515-008.200
5515-008.300
5515-008.400
5515-008.500
5515-008.600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 32866636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3.12866636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3.22866636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3.32866636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3.42866636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3.52866636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3.62866636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3.72866636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3.83674636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 3.93674636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 43674636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.13674636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.23674636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.33674636

123.69 €

1 Disponibile 6 giorni 4.43674636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.53674636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.63674636

90.90 €

1 25 giorni 4.653674636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.73674636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.84482636

123.69 €

1 Disponibile 6 giorni 4.94482636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 54482636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 5.14482636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 5.24482636

118.89 €

1 Disponibile 6 giorni 5.34482636

118.89 €

1 Disponibile 6 giorni 5.44482636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 5.54482636

90.90 €

1 Disponibile 25 giorni 5.554482636

84.33 €

1 Disponibile 8 giorni 5.564482636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 5.64482636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 5.74482636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 5.84482636

118.89 €

1 Disponibile 6 giorni 5.94482636

90.90 €

1 Disponibile 6 giorni 64482636

104.92 €

1 Disponibile 6 giorni 6.15391836

104.92 €

1 Disponibile 6 giorni 6.25391836

104.92 €

1 Disponibile 6 giorni 6.35391836

104.92 €

1 Disponibile 6 giorni 6.45391836

96.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6.55391836

101.58 €

1 Disponibile 6 giorni 6.65391836

96.28 €

1 Disponibile 6 giorni 6.75391836

96.28 €

1 Disponibile 6 giorni 6.85391836

96.28 €

1 Disponibile 6 giorni 6.95391836

96.28 €

1 Disponibile 6 giorni 75391836

101.58 €

1 Disponibile 6 giorni 7.15391836

101.58 €

1 Disponibile 6 giorni 7.25391836

101.58 €

1 Disponibile 6 giorni 7.35391836

96.28 €

1 Disponibile 6 giorni 7.45391836

96.28 €

1 Disponibile 6 giorni 7.55391836

138.13 €

1 Disponibile 6 giorni 7.65391836

95.38 €

1 Disponibile 6 giorni 7.75391836

95.38 €

1 Disponibile 6 giorni 7.85391836

138.13 €

1 Disponibile 6 giorni 7.95391836

95.38 €

1 Disponibile 6 giorni 85391836

116.75 €

1 Disponibile 6 giorni 8.1611031040

116.75 €

1 Disponibile 6 giorni 8.2611031040

116.75 €

1 Disponibile 6 giorni 8.3611031040

116.75 €

1 Disponibile 6 giorni 8.4611031040

100.17 €

1 6 giorni 8.5611031040

104.64 €

1 Disponibile 6 giorni 8.6611031040

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6537L
Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6 Coating Details FIRE

Supporto tecnico