• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta a gambo dritto 7 x D con foro per olio RT100U 5512

Punta a gambo dritto 7 x D con foro per olio RT100U 5512
Internal lubrication enables high performance drilling without steps.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5512-003.000
5512-003.100
5512-003.200
5512-003.250
5512-003.300
5512-003.400
5512-003.500
5512-003.600
5512-003.700
5512-003.800
5512-003.900
5512-004.000
5512-004.100
5512-004.200
5512-004.300
5512-004.400
5512-004.500
5512-004.600
5512-004.650
5512-004.700
5512-004.800
5512-004.900
5512-005.000
5512-005.100
5512-005.200
5512-005.300
5512-005.400
5512-005.500
5512-005.700
5512-005.800
5512-005.900
5512-006.000
5512-006.200
5512-006.300
5512-006.350
5512-006.500
5512-006.600
5512-006.700
5512-006.800
5512-006.900
5512-007.000
5512-007.100
5512-007.200
5512-007.500
5512-007.600
5512-007.700
5512-007.800
5512-008.000
5512-008.100
5512-008.200
5512-008.400
5512-008.500
5512-008.600
5512-008.700
5512-008.800
5512-009.000
5512-009.100
5512-009.200
5512-009.300
5512-009.400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

139.51 €

1 25 giorni 33070636

139.51 €

1 25 giorni 3.13070636

139.51 €

1 25 giorni 3.23070636

139.51 €

1 25 giorni 3.253070636

139.51 €

1 25 giorni 3.33070636

139.51 €

1 25 giorni 3.435.575636

139.51 €

1 25 giorni 3.535.575636

139.51 €

1 25 giorni 3.635.575636

139.51 €

1 25 giorni 3.735.575636

139.51 €

1 25 giorni 3.837.575636

139.51 €

1 25 giorni 3.937.575636

139.51 €

1 25 giorni 437.575636

139.51 €

1 25 giorni 4.137.575636

139.51 €

1 25 giorni 4.237.575636

139.51 €

1 25 giorni 4.34585636

139.51 €

1 25 giorni 4.44585636

139.51 €

1 25 giorni 4.54585636

139.51 €

1 25 giorni 4.64585636

139.51 €

1 25 giorni 4.654585636

139.51 €

1 25 giorni 4.74585636

147.04 €

1 25 giorni 4.85090636

139.51 €

1 25 giorni 4.95090636

139.51 €

1 25 giorni 55090636

139.51 €

1 25 giorni 5.15090636

139.51 €

1 25 giorni 5.25090636

139.51 €

1 25 giorni 5.35090636

139.51 €

1 25 giorni 5.45797636

139.51 €

1 25 giorni 5.55797636

139.51 €

1 25 giorni 5.75797636

139.51 €

1 25 giorni 5.85797636

139.51 €

1 25 giorni 5.95797636

139.51 €

1 25 giorni 65797636

169.17 €

1 25 giorni 6.266106836

169.17 €

1 25 giorni 6.366106836

169.17 €

1 25 giorni 6.3566106836

169.17 €

1 25 giorni 6.566106836

169.17 €

1 25 giorni 6.666106836

169.17 €

1 25 giorni 6.766106836

169.17 €

1 25 giorni 6.866106836

169.17 €

1 25 giorni 6.976116836

169.17 €

1 25 giorni 776116836

169.17 €

1 25 giorni 7.176116836

169.17 €

1 25 giorni 7.276116836

169.17 €

1 25 giorni 7.576116836

169.17 €

1 25 giorni 7.676116836

169.17 €

1 25 giorni 7.776116836

169.17 €

1 25 giorni 7.876116836

169.17 €

1 25 giorni 876116836

206.27 €

1 25 giorni 8.1871311040

206.27 €

1 25 giorni 8.2871311040

206.27 €

1 25 giorni 8.4871311040

206.27 €

1 25 giorni 8.5871311040

206.27 €

1 25 giorni 8.6871311040

206.27 €

1 25 giorni 8.7871311040

206.27 €

1 25 giorni 8.8871311040

206.27 €

1 25 giorni 9871311040

206.27 €

1 25 giorni 9.1951391040

206.27 €

1 25 giorni 9.2951391040

206.27 €

1 25 giorni 9.3951391040

206.27 €

1 25 giorni 9.4951391040

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Carburo Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole Disponibile
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details FIRE

Supporto tecnico