Punta a gambo dritto corta GU500 512

Punta a gambo dritto corta GU500 512
  • Sconto volumi elevati
This highly versatile coated drill can handle materials from general steel and nonferrous metals to cast iron and stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0512-002.000
0512-003.100
0512-004.000
0512-005.100
0512-005.700
0512-005.900
0512-006.200
0512-009.600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

8.69 €

1 Disponibile 6 giorni 21244328

11.49 €

1 Disponibile 6 giorni 3.11850428

12.51 €

1 Disponibile 6 giorni 42254428

16.62 €

1 Disponibile 6 giorni 5.12670636

21.11 €

1 Disponibile 6 giorni 5.72872636

19.80 €

1 Disponibile 6 giorni 5.92872636

22.87 €

1 Disponibile 6 giorni 6.23175836

34.54 €

1 Disponibile 6 giorni 9.643931040

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina Tool Material Type HSCO Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h8

Supporto tecnico