• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gambo dritto standard GT500 513

Punta a gambo dritto standard GT500 513
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A FIRE (TiAlN) coated drill made of powder HSS, ideal for machining hard-to-cut materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0513-002.000
0513-002.500
0513-002.780
0513-003.000
0513-003.300
0513-003.500
0513-004.000
0513-004.200
0513-004.500
0513-004.800
0513-005.000
0513-005.100
0513-005.500
0513-005.800
0513-006.000
0513-006.500
0513-006.800
0513-007.000
0513-007.400
0513-007.500
0513-007.800
0513-008.000
0513-008.500
0513-008.800
0513-009.000
0513-009.300
0513-009.500
0513-010.000
0513-010.200
0513-010.500
0513-011.000
0513-011.500
0513-012.000
0513-012.500
0513-013.000
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)
Standard Blade diameter tolerance Coating Details

12.85 €

6 giorni 22456328G.S.h8FIRE

15.12 €

6 giorni 2.53062328G.S.h8FIRE

15.12 €

6 giorni 2.783365328G.S.h8FIRE

15.86 €

6 giorni 33365328G.S.h8FIRE

17.69 €

6 giorni 3.33668428G.S.h8FIRE

17.69 €

6 giorni 3.53971428G.S.h8FIRE

19.26 €

Disponibile 6 giorni 44375428G.S.h8FIRE

23.62 €

6 giorni 4.24387636G.S.h8FIRE

22.68 €

6 giorni 4.54791636G.S.h8FIRE

25.29 €

6 giorni 4.85296636G.S.h8FIRE

28.26 €

6 giorni 55296636G.S.h8FIRE

28.26 €

6 giorni 5.15296636G.S.h8FIRE

28.26 €

6 giorni 5.557101636G.S.h8FIRE

32.10 €

6 giorni 5.857101636G.S.h8FIRE

30.44 €

Disponibile 6 giorni 657101636G.S.h8FIRE

36.46 €

6 giorni 6.563107836G.S.h8FIRE

38.46 €

6 giorni 6.869113836G.S.h8FIRE

38.46 €

6 giorni 769113836G.S.h8FIRE

38.46 €

6 giorni 7.469113836G.S.h8FIRE

39.70 €

6 giorni 7.569113836G.S.h8FIRE

41.61 €

6 giorni 7.875119836G.S.h8FIRE

41.61 €

6 giorni 875119836G.S.h8FIRE

46.68 €

6 giorni 8.5751251040G.S.h8FIRE

42.14 €

6 giorni 8.8811311040G.S.h8FIRE

42.14 €

6 giorni 9811311040G.S.h8FIRE

45.28 €

6 giorni 9.3811311040G.S.h8FIRE

45.28 €

6 giorni 9.5811311040G.S.h8FIRE

49.12 €

Disponibile 6 giorni 10871371040G.S.h8FIRE

60.56 €

6 giorni 10.2871441245G.S.h8FIRE

60.56 €

Disponibile 6 giorni 10.5871441245G.S.h8FIRE

57.41 €

Disponibile 6 giorni 11941511245G.S.h8FIRE

61.08 €

6 giorni 11.5941511245G.S.h8FIRE

66.23 €

Disponibile 6 giorni 121011581245G.S.h8FIRE

74.96 €

6 giorni 12.51011611445G.S.h8FIRE

87.71 €

6 giorni 131011611445G.S.h8FIRE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Tool Material Type powder HSS Shank Type End Mill Shank
Coating Y/N Available Coating Type Other With/without Oil Hole NA
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico