Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 24 | 56 | 3 | 28 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 24 | 56 | 3 | 28 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.2 | 27 | 59 | 3 | 28 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 27 | 59 | 3 | 28 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 30 | 62 | 3 | 28 | |
13.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 30 | 62 | 3 | 28 | |
13.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 30 | 62 | 3 | 28 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 33 | 65 | 3 | 28 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 33 | 65 | 3 | 28 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 33 | 65 | 3 | 28 | |
12.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 33 | 65 | 3 | 28 | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 36 | 68 | 4 | 28 | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 36 | 68 | 4 | 28 | |
15.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 36 | 68 | 4 | 28 | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 39 | 71 | 4 | 28 | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 39 | 71 | 4 | 28 | |
19.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 39 | 71 | 4 | 28 | |
19.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 39 | 71 | 4 | 28 | |
16.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 43 | 75 | 4 | 28 | |
19.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 43 | 75 | 4 | 28 | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 43 | 75 | 4 | 28 | |
21.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 43 | 87 | 6 | 36 | |
19.22 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 43 | 87 | 6 | 36 | ||
17.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 47 | 91 | 6 | 36 | |
21.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 47 | 91 | 6 | 36 | |
21.20 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 47 | 91 | 6 | 36 | ||
24.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 47 | 91 | 6 | 36 | |
24.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 47 | 91 | 6 | 36 | |
24.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 52 | 96 | 6 | 36 | |
24.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 52 | 96 | 6 | 36 | |
22.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 5 | 52 | 96 | 6 | 36 | |
22.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 52 | 96 | 6 | 36 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 52 | 96 | 6 | 36 | |
28.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 52 | 96 | 6 | 36 | |
28.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 57 | 101 | 6 | 36 | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 57 | 101 | 6 | 36 | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 57 | 101 | 6 | 36 | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 57 | 101 | 6 | 36 | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 57 | 101 | 6 | 36 | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 57 | 101 | 6 | 36 | |
30.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 6 | 57 | 101 | 6 | 36 | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.1 | 63 | 107 | 8 | 36 | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.2 | 63 | 107 | 8 | 36 | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 63 | 107 | 8 | 36 | |
36.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.4 | 63 | 107 | 8 | 36 | |
34.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 63 | 107 | 8 | 36 | |
37.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.6 | 63 | 107 | 8 | 36 | |
37.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.7 | 63 | 107 | 8 | 36 | |
37.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.8 | 69 | 113 | 8 | 36 | |
41.66 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
34.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 69 | 113 | 8 | 36 | |
38.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.1 | 69 | 113 | 8 | 36 | |
38.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.2 | 69 | 113 | 8 | 36 | |
38.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.3 | 69 | 113 | 8 | 36 | |
38.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.4 | 69 | 113 | 8 | 36 | |
38.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 69 | 113 | 8 | 36 | |
41.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.6 | 75 | 119 | 8 | 36 | |
41.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.7 | 75 | 119 | 8 | 36 | |
41.16 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 7.8 | 75 | 119 | 8 | 36 | |
41.16 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.9 | 75 | 119 | 8 | 36 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali