Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5647-002.500 |
5647-002.780 |
5647-003.000 |
5647-003.170 |
5647-003.500 |
5647-003.970 |
5647-004.000 |
5647-005.000 |
5647-005.560 |
5647-006.000 |
5647-006.350 |
5647-007.000 |
5647-007.140 |
5647-008.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.15 € | 1 | 24 giorni | 2.5 | 155 | 185 | 4 | 28 | ||
334.25 € | 1 | 24 giorni | 2.78 | 155 | 185 | 4 | 28 | ||
504.06 € | 1 | 24 giorni | 3 | 190 | 230 | 6 | 36 | ||
504.06 € | 1 | 24 giorni | 3.17 | 190 | 230 | 6 | 36 | ||
486.17 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | 190 | 230 | 6 | 36 | ||
519.03 € | 1 | 24 giorni | 3.97 | 220 | 260 | 6 | 36 | ||
519.03 € | 1 | 24 giorni | 4 | 220 | 260 | 6 | 36 | ||
805.02 € | 1 | 24 giorni | 5 | 330 | 370 | 6 | 36 | ||
769.32 € | 1 | 24 giorni | 5.56 | 330 | 370 | 6 | 36 | ||
739.49 € | 1 | 24 giorni | 6 | 330 | 370 | 6 | 36 | ||
1,091.03 € | 1 | 24 giorni | 6.35 | 385 | 430 | 8 | 36 | ||
1,055.32 € | 1 | 24 giorni | 7 | 385 | 430 | 8 | 36 | ||
1,186.39 € | 1 | 24 giorni | 7.14 | 440 | 485 | 8 | 36 | ||
1,156.57 € | 1 | 24 giorni | 8 | 440 | 485 | 8 | 36 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 | Coating Details | nanoA |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali