Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 57 | 6 | 0.5 | 13 | |
88.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 57 | 6 | 1.0 | 13 | |
121.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 63 | 8 | 0.5 | 19 | |
121.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 63 | 8 | 1.0 | 19 | |
121.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 63 | 8 | 1.5 | 19 | |
121.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 63 | 8 | 2.0 | 19 | |
126.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 72 | 10 | 0.5 | 22 | |
140.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 72 | 10 | 0.8 | 22 | |
126.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 72 | 10 | 1.0 | 22 | |
126.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 72 | 10 | 1.5 | 22 | |
126.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 72 | 10 | 2.0 | 22 | |
160.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 83 | 12 | 0.5 | 26 | |
178.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 83 | 12 | 0.8 | 26 | |
160.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 83 | 12 | 1.0 | 26 | |
160.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 83 | 12 | 1.5 | 26 | |
160.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 83 | 12 | 2.0 | 26 | |
266.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 92 | 16 | 1.0 | 32 | |
266.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 92 | 16 | 1.5 | 32 | |
266.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 92 | 16 | 2.0 | 32 | |
393.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 104 | 20 | 1.0 | 38 | |
393.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 104 | 20 | 1.5 | 38 | |
393.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 104 | 20 | 2.0 | 38 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Raggio | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner Radius r(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali