Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3804-004.000 |
3804-005.000 |
3804-006.000 |
3804-008.000 |
3804-010.000 |
3804-012.000 |
3804-016.000 |
3804-020.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 54 | 15 | 3.7 | |
56.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 9 | 6 | 54 | 15 | 4.7 | |
56.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 10 | 6 | 54 | 18 | 5.5 | |
77.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 12 | 8 | 58 | 22 | 7.5 | |
114.01 € | 1 | 6 giorni | 10 | 14 | 10 | 66 | 26 | 9.2 | ||
101.45 € | 1 | 6 giorni | 12 | 16 | 12 | 73 | 28 | 11.2 | ||
176.97 € | 1 | 6 giorni | 16 | 22 | 16 | 82 | 34 | 15.0 | ||
273.39 € | 1 | 6 giorni | 20 | 26 | 20 | 92 | 42 | 19.0 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Puntale variabile |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | nanoA |
Blade diameter tolerance | h10 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali