Fresa lunga in acciaio inox, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100VA 3806

Fresa lunga in acciaio inox, con imbocco irregolare, a 4 taglienti RF100VA 3806
  • Sconto volumi elevati
Designed especially for use with stainless steel. Offers excellent extraction of cutting chips, helping ensure stable machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3806-006.000
3806-008.000
3806-010.000
3806-012.000
3806-016.000
3806-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

88.90 €

1 Disponibile 6 giorni 610665295.5

120.42 €

1 Disponibile 6 giorni 812875397.5

125.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10141080409.2

162.00 €

1 Disponibile 6 giorni 121612934811.2

279.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1622161086015.0

426.67 €

1 Disponibile 6 giorni 2026201267619.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details nanoA
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico